![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058943-WEB-R.jpg)
Combinado de obra portátil P17 para equipar hasta 3 tomas. 16A, IP44, 250V~, IK09
Green'Up
LEGRAND
Combinado de obra portátil P17 para equipar hasta 3 tomas. 16A, IP44, 250V~, IK09
REF. 058943
EAN.
3245060589431
Combinado de obra portátil P17 para equipar. Admite hasta 3 tomas 16A: ref. 057676. IP44, 250 V~, IK09. Con empuñadura integrada. Material: ABS. Fijación mural y adherencia fácil. Dimensión:506,5x181,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
153,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diámetro de la entrada de cable | M20 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 506.5 mm |
Anchura | 181.5 mm |
Profundidad | 110 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN