Pasar al contenido principal
Logo print

Combinado P17 PRO para contenedores refrigerados. 440 V~ 32A 3P+T IP66/67

Green'Up LEGRAND

Combinado P17 PRO para contenedores refrigerados. 440 V~ 32A 3P+T IP66/67

REF. 657106 EAN. 3245066571065

Combinado P17 PRO con base supercompacta, para contenedores refrigerados. 440 V~, 32A, 3P+T, IP66/67, 3horas. IK09. Material plástico. Tornillos de acero inoxidable. Doble enclavamiento mecánico. Se suministra sin prensaestopas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
380,53 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Enchufe CEE 16 A Ninguno
Enchufe CEE 32 A 1x32A xp xxxV
Enchufe CEE 63 A Ninguno
Enchufe CEE 125 A Ninguno
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) 1
Protección Ninguno
Interruptor de protección F1 Ninguno
Número de interruptores automáticos 0
Material de carcasa Plástico
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión Otros
Diámetro de la entrada de cable M25
Manipulación Montaje en pared
Clase de protección (IP) IP66
Ejecución militar No
Color Gris
Altura 238 mm
Anchura 120 mm
Profundidad 152 mm

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles