Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Función de conmutación
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tensión nominal mínima
-
Tipo de montaje
-
Lámpara
-
Resistencia al cortocircuito (Icw)
-
Color de la capucha
-
Base de la lámpara
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412900-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412900
Conmutador 2 posiciones - 1 contacto 32A - 250 V~ - 1 módulo
39,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.