![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069538-LEGRAND-1000.jpg)
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo modular gris
Plexo
LEGRAND
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo modular gris
REF. 069538
EAN.
3245060695385
Interruptor de 10A de 3 posiciones para control directo de motor de persianas para zonas donde se necesita protección contra el agua y el polvo (IK55). Producto componible para instalación de superficie o de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
41,77 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Otros |
---|---|
Modelo | Interruptor de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Montaje con abrazadera |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
---|---|
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 2 |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 64 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Profundidad de instalación | 26 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -20-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN