-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Método de conexión
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Transparente
-
Funcionamiento
-
Rango de medición
-
Material
-
Corriente nominal
-
Con fuente de luz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Impreso
-
Calidad del material
-
Diámetro del orificio
-
Con receptor
-
Tipo de operación
-
Con luz intermitente
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Retroalimentación térmica
-
Modelo
-
Método de montaje
-
Método de montaje
-
Método de montaje
-
Característica de regulación
-
Método de montaje
-
Con símbolo intercambiable
-
Libre de halógenos
-
Utilizable como pulsador
-
Calefacción
-
Portalámparas
-
Accionado mecánicamente
-
Número de salidas para calefacción
-
Operado electrónicamente
-
Con luz
-
Apto para la refrigeración
-
Anchura del dispositivo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Color de las lámparas
-
Número de salidas para refrigeración
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Conexión
-
Valor diferencial
-
Profundidad del dispositivo
-
Diferencia regulable
-
Profundidad del dispositivo
-
Temperatura legible
-
Número de polos
-
Con indicación del nivel sonoro
-
Tipo de captador/sensor
-
Color
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Acabado de superficie
-
Tipo de desbloqueo
-
Altura
-
Tipo de desbloqueo
-
Profundidad de instalación
-
Número RAL (similar)
-
Anchura
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad
-
Sensor externo
-
Con circuito de agua sanitaria
-
Estilo de contacto
-
Potencia de lámpara máx.
-
Tensión máx. de los contactos
-
Capacidad máx. de los contactos
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con pantalla
-
Protección contra explosiones
-
Tipo de corriente de alimentación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Sección transversal del núcleo

Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo modular gris
Sin IVA

Difusor verde Plexo modular
Sin IVA

Difusor naranja Plexo modular
Sin IVA

Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
Sin IVA

Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
Sin IVA

Difusor incoloro Plexo modular
Sin IVA

Difusor rojo Plexo modular
Sin IVA

Termostato electrónico de ambiente Plexo modular - gris/blanco
Sin IVA

Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo modular gris
Sin IVA

Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular blanco
Sin IVA

Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V
Sin IVA