Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador piloto Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55

Soliroc LEGRAND

Conmutador piloto Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55

REF. 077814 EAN. 3245060778149

El interruptor de 2 vías Soliroc con indicador LED permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite mecanismos con alta resistencia a los choques (IK10) y a la humidad (IP55).

Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
89,06 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor bidireccional
Tipo de operación Balancín/botón
Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Tipo de fijación Otros
Con placa de montaje Si
Material Metal
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Cromo
Color del elemento de conmutación Cromo
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación
Función de iluminación Iluminado (activado)
Tipo de iluminación LED intercambiable
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK10
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Otros
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 70 mm
Altura del dispositivo 70 mm
Profundidad del dispositivo 35 mm
Profundidad de instalación 22 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 30 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
Hoja técnica
F00997FR-05.pdf pdf (0.33 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles