Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador Plexo modular antibacteriano - 10A - 250 AX

Plexo LEGRAND

Conmutador Plexo modular antibacteriano - 10A - 250 AX

REF. 070711 EAN. 3245060707118

El interruptor de 2 vías 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección IP55 así como protección antibacteriana. Componible para instalación de superfie o de empotrar.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
13,08 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor bidireccional
Tipo de operación Balancín/botón
Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Otros
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Tipo de fijación Otros
Con placa de montaje No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano Si
Tratamiento de superficie Otros
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Color del elemento de conmutación Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación No
Función de iluminación Otros
Tipo de iluminación Otros
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK07
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Otros
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 64 mm
Altura del dispositivo 64 mm
Profundidad del dispositivo 40 mm
Profundidad de instalación 40 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 30 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -20-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00332FR-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Hoja técnica
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
8 documentos
Certificado
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Certificado
Certificado
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Certificado
Certificado
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles