Pasar al contenido principal
Logo print

Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 28mm. Con escalón. Color gris

Plexo LEGRAND

Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 28mm. Con escalón. Color gris

REF. 091906 EAN. 3245060919061

Cono de repuesto recortable con entrada para tubos de máx. Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 28mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.

Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
84,23 € / 100 unidades Embalaje: 50 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Diámetro nominal 42 mm
Anchura 42 mm
Modelo Cerrado
Con descarga de tensión No
Zona de sellado 6-28 mm
Para espesor de pared 2.5-3.2 mm
Clase de protección (IP) IP55
Material Plástico
Libre de halógenos No
Color Gris
Número RAL 7035
Temperatura de almacenamiento -25-55 °C
Diámetro de sujeción 6-28 mm