Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales
-
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Apto para instalación en serie
LEGRAND
CTX³
REF. 416456
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 135/85A - 230 V~
892,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
CTX³
REF. 416446
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 100/65A - 230 V~
690,53 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
CTX³
REF. 416436
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 60/40A - 230 V~
331,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
CTX³
REF. 416426
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 40/22A - 230 V~
160,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.