-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales
-
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Apto para instalación en serie
-
Apto para instalación en serie
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416359-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 800A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416356-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 800A 200V-240V AC / 200V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416346-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 630A 200V-240V AC / 200V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416349-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 630A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416339-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 500A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416336-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 500A 200V-240V AC / 200V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416326-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 400A 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416329-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 400A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416319-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 330A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416306-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 265A 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416309-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 265A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416296-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 225A 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416299-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 225A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416286-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 185A 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416289-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 185A 380V-450V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416279-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 150A 2NO2NC 380V-440V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416276-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 150A 2NO2NC 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416259-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 130A 2NO2NC 380V-440V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416256-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 130A 2NO2NC 100V-240V AC / 100V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416216-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 85A 2NO2NC 230V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416236-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 100A 2NO2NC 230V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416230-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 100A 2NO2NC 24V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416210-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 85A 2NO2NC 24V AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416190-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 75A 2NO2NC 24V AC
Sin IVA