Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Rango de contaje
-
Función de reinicio
-
Indicador de funcionamiento
-
Tipo de unidad
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Frecuencia de la tensión de entrada
-
Número de caracteres
-
Diámetro de corte del panel frontal
-
Altura del panel frontal
-
Anchura de placa frontal
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/049560-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 049560
Contador horario totalizador - De 12V a 36 V=
225,05 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/049553-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 049553
Contador horario totalizador - De 110 a 120 V~ - 50Hz
108,68 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/049552-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 049552
Contador horario totalizador - 24 V~ - 50Hz
92,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/049555-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 049555
Contador horario totalizador - De 200 a 240 V~ - 50Hz
76,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.