Pasar al contenido principal
Logo print

Cubeta renovación para cajas de suelo 8/12 módulos

Cajas de suelo LEGRAND

Cubeta renovación para cajas de suelo 8/12 módulos

REF. 088190 EAN. 3414971617988

La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estándar con una capacidad de cableado de 8 módulos en posición vertical o 12 módulos en posición horizontal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
45,03 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Dimensión nominal 260 mm
Altura mínima de la regla maestra 70 mm
Área de nivelación 70-110 mm
Apto para conducto subterráneo cubierto Si
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo Si
Altura de la canalización 20-30 mm
Anchura del conducto 20-30 mm
Abertura de instalación para tanque de flotación No
Agujero para la unidad de instalación Rectangular
Número de dispositivos instalables 1
Material de la pared lateral Plástico
Posibilidad de instalar una junta No
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior No
Panel de suelo No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Manual de uso
D009948AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Hoja técnica
F03334FR-03.pdf pdf (7.11 Mo)