Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Instalación de equipos
-
Tensión nominal
-
Función
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412436-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412436
Auxiliar de control- centralizado general multigrupos 230 V~
180,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412434-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412434
Auxiliar de control - centralizado para telerruptores 230 V~ - 0,5 módulos
118,58 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412429-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412429
Auxiliar para contactores 1 módulo 16/25A - contacto auxiliares inversor A+C - 5A - 250V~
105,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412437-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412437
Auxiliar de control - para contacto sostenido - 0,5 módulos
87,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412439-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412439
Compensador en impedancia para telerruptor 230 V~-50/60 Hz
72,15 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.