-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Método de construcción
-
Tensión de entrada
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Frecuencia primaria
-
Recambio
-
Número de fases primarias
-
Número de fases primarias
-
Frecuencia secundaria
-
Tensión de salida
-
Tipo de tensión
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Interfaz USB
-
Número de fases secundarias
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Capacidad de gestión de redes
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Tecnología ISV
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Modular
-
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal)
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia en modo Eco
-
Eficiencia en modo Eco
-
Función de desconexión automática
-
Toma de entrada
-
Toma de entrada
-
Toma de entrada
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
SNMP
-
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E)
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Nivel de sonido
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Sin halógenos
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)

SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 1000VA 900W - autonomía 10 minutos
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 5000VA 5000W - autonomía 5 minutos
Sin IVA

SAI rack o torre monofásico o trifásico Daker DK Plus a equipar con armario de baterías 10000VA 10000W
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 2000VA 1800W - autonomía 10 minutos
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 6000VA 6000W - autonomía 4 minutos
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 6000VA 6000W
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 10000VA 10000W
Sin IVA

Cargador externo adicional para inversores Keor S, Daker DK 4500VA, 6000VA y 10000VA y Daker DK Plus
Sin IVA

Interfaz de contacto seco para inversor Daker DK y Keor S
Sin IVA

Bypass manual externo para inversores Daker DK 4500VA, 6000VA y 10000VA y Daker DK Plus 5000VA, 6000VA y 10000VA
Sin IVA

Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
Sin IVA

Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 71
Sin IVA

Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 72
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 3000VA 2700W - autonomía 8 minutos
Sin IVA

SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 5000VA 5000W
Sin IVA

Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 73, 3 101 74, 3 101 75 y 3 101 76
Sin IVA

Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
Sin IVA

Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 70
Sin IVA

Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 71
Sin IVA

Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencia 3 101 72
Sin IVA

Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 73, 3 101 74, 3 101 75 y 3 101 76
Sin IVA

Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
Sin IVA