Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Corriente de arranque 1
-
Almacenamiento de errores posible
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido
-
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Tensión de alimentación CC
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD3E21HB-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD3E21HB
Relé diferencial DELTA 72-h DIGITAL
603,84 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD2E21HB-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD2E21HB
Relé diferencial DELTA 72-F. Clase A
590,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD1EP1HB-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD1EP1HB
Relé diferencial DELTA 72-s.Clase A
572,18 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD3E217B-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD3E217B
Relé diferencial DELTA 72-h DIGITAL
529,31 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD2E213B-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD2E213B
Relé diferencial DELTA 72-F. Clase A
475,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD1EP13B-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD1EP13B
Relé diferencial DELTA 72-s. Clase A
456,61 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.