Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Función
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tipo de montaje
-
Corriente de arranque 1
-
Corriente de arranque 1
-
Corriente de arranque 2
-
Almacenamiento de errores posible
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido
-
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido
-
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Tensión de alimentación CC
-
Tensión de alimentación CC
-
Tensión de alimentación CC
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/IM-RDBMRCD230-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RDBMRCD230
Delta Relé Diferencial tipo B 230Vca
1 849,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/IM-RDBMRCD24-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RDBMRCD24
Delta Relé Diferencial tipo B 24Vcc
1 849,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD1AF1HB-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD1AF1HB
Relé diferencial DELTA D2-L ClaseA
363,43 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD1AF13B-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. RD1AF13B
Relé diferencial DELTA D2-L Clase A
219,91 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.