-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Corriente de arranque 1
-
Almacenamiento de errores posible
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido
-
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Tensión de alimentación CC
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RDD421H1-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-h DIGITAL
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RDD421H0-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-h DIGITAL
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RDD42131-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-h DIGITAL
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD3B21HB-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-F. Clase A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD4B21HB-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-s Clase A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RDD42130-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-h DIGITAL
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD3B213B-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-F. Clase A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/IM-RD4B213B-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA D4-s Clase A
Sin IVA