Pasar al contenido principal
Logo print

Descargador de sobretensiones - protección del cuadro eléctrico - protegido Tipo 2 - 2P, combinable

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Descargador de sobretensiones - protección del cuadro eléctrico - protegido Tipo 2 - 2P, combinable

REF. 003971 EAN. 3245060039714

Protección contra sobretensiones modular autoprotegido - Tipo T2 - Imax 12 kA/polo - 3P+N izquierda.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
299,15 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT Si
Tipo de red: otros No
Número de conductores (sin toma de tierra) 2
Corriente nominal de descarga (8/20) 10 kA
Voltaje nominal CA 230 V
Tensión continua máxima CA 275 V
Nivel de protección 1.2 kV
Nivel de protección de L-N 1 kV
Fusible de respaldo integrado Si
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción 2 separación modular
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) 16 mm²
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) 16 mm²
Con contacto de telecomunicación No
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F00359EN_04.pdf pdf (0.52 Mo)
Hoja técnica
F00359FR_04.pdf pdf (0.52 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
0064GY20507.pdf pdf (0.45 Mo)
1 documento
3D Autocad
003951.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2014-004-v1-fr.pdf pdf (0.97 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705325 (0.71 Mo)
Certificado
NF-NF012_1865 (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles