Pasar al contenido principal
Logo print

Detector de monóxido de carbono inteligente Netatmo

Netatmo LEGRAND

Detector de monóxido de carbono inteligente Netatmo

REF. NCO-PRO EAN. 3700730504614

El Detector de Monóxido de Carbono vigila tus aparatos de combustión (caldera, chimenea, estufa, cocina de gas...) midiendo en tiempo real la tasa de monóxido de carbono, un gas invisible, inodoro y que puede ser mortal.

Garantía 3 años
129,77 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Independiente Si
Se puede conectar por cable No
Conectable en red mediante radio (estándar) Si
Conectable a través de radio (opcional) No
Número máximo que puede conectarse a la red 1
Suministro de corriente primaria Batería/acumulador
Tensión de alimentación 3-3 V
Tipo de tensión de alimentación CC
Con indicación de tensión Si
Con batería de respaldo No
Batería incluida Ninguno
Batería de respaldo recargable incluida No
Volumen 85 dB(A)
Método de montaje Otros
Con pedestal No
Ubicación cambiable Si
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 23 mm
Color Blanco
Tipo de botón de prueba/pausa Combinación
Entrada de cable Otros
Grado de protección (IP) IP30
Con función de memoria Si
Con pantalla digital No
Sensor sustituible No
Compatible con Apple HomeKit Si
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Contiene pila y/o acumulador Si
Objeto conectado Si
Tipo de control Bluetooth
Plataforma de descarga de aplicaciones Google Play Store
Medio de programación Smartphone apps
Con comando por voz No
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si
Nombre de la aplicación Home + Security
Función de uso del producto Alarm systems

Documentación

1 documento
Manual de uso