Detector de monóxido de carbono inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Detector de monóxido de carbono inteligente Netatmo
REF. NCO-PRO
EAN.
3700730504614
El Detector de Monóxido de Carbono vigila tus aparatos de combustión (caldera, chimenea, estufa, cocina de gas...) midiendo en tiempo real la tasa de monóxido de carbono, un gas invisible, inodoro y que puede ser mortal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
134,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Independiente | Si |
---|---|
Se puede conectar por cable | No |
Conectable en red mediante radio (estándar) | Si |
Conectable a través de radio (opcional) | No |
Número máximo que puede conectarse a la red | 1 |
Suministro de corriente primaria | Batería/acumulador |
Tensión de alimentación | 3-3 V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Con indicación de tensión | Si |
Con batería de respaldo | No |
Batería incluida | Ninguno |
Batería de respaldo recargable incluida | No |
Volumen | 85 dB(A) |
Tipo de montaje | Otros |
Con pedestal | No |
Ubicación cambiable | Si |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 100 mm |
Altura | 23 mm |
Color | Blanco |
Tipo de botón de prueba/pausa | Combinación |
Entrada de cable | Otros |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Con función de memoria | Si |
Con pantalla digital | No |
Sensor sustituible | No |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , Bluetooth |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN