Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación empotrada techo
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación empotrada techo
REF. 048941
EAN.
3414970595195
Ideal para lugares de paso sin iluminación natural Detector de movimiento PIR 360º, montaje en techo - Alcance 8 m - Altura recomendada de colocación: 2,50 m - 3 hilos con neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
101,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.5 m |
Alcance lateral | 8 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | Si |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | Si |
Función de regulación con inserto de regulación | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 10 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Ángulo de detección horizontal | 360-360 ° |
Luminosidad de respuesta | 10-1275 lx |
Temperatura | -5-45 °C |
Número de zonas de conmutación | 2 |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN