Pasar al contenido principal
Logo print

Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40 sin junta; IP54 con junta, techo, montaje en superficie

CP ELECTRONICS LEGRAND

Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40 sin junta; IP54 con junta, techo, montaje en superficie

REF. CP120002 EAN. 5012774621676

Detector Stand-Alone gama CP EBDSM de movimiento/presencia - Tecnología PIR - Intalación en superficie - IP40 sin junta, IP54 con junta, ON/OFF.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
138,34 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Detector de presencia
Tipo de sensor Infrarrojos pasivo
Con interfaz DALI No
Regulación constante de luz Si
Control de HVAC No
Desconexión forzosa Si
Zona de animales No
Protección contra fluencia/supervisión de campo No
Monitoreo de fondo No
Conectable en red No
Altura de montaje óptima 2.8 m
Controlador de iluminación de escalera Si
Interruptor de derivación No
Alcance lateral 3.5 m
Alcance frontal 3.5 m
Diámetro de detección el el suelo 7 m
Apto para la transmisión inalámbrica No
Mando a distancia Si
Con control remoto Si
Sensibilidad de respuesta ajustable Si
Luminosidad de respuesta ajustable Si
Con unidad de señalización No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta No
Función de regulación con inserto de regulación No
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Color Blanco
Número RAL (similar) 9002
Transparente No
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK05
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-50 Hz
Voltaje nominal 230-230 V
Ciclo de trabajo mínimo 0.5 s
Ciclo de trabajo máximo 99 min
Retardo de apagado 10 s
Retardo de encendido 1 s
Ángulo de detección horizontal 360-360 °
Ángulo de giro sensor, horizontal 0-0 °
Ángulo de giro sensor, vertical 0-0 °
Luminosidad de respuesta 0-2000 lx
Potencia máx. de conmutación 2300 W
Apto para carga C No
Temperatura -10-35 °C
Número de zonas de conmutación 1
Corriente de arranque máxima 80 A
Corriente de control 3.147826087 mA
Extensiones de entrada No
Función de alarma No
Con sensor acústico No
Anchura 94 mm
Altura 94 mm
Profundidad 50 mm
Profundidad de instalación 0 mm
Con cable de conexión No
Longitud del cable de conexión 0 mm
Temperatura de funcionamiento -10-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-50 °C
Consumo en modo de espera 3.89130435 mA
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Diámetro máximo de entrada de cables 2.5 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable No aplicable
Interruptor automático No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
Guía de instalación