-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Material
-
Con interfaz DALI
-
Calidad del material
-
Con cable de conexión
-
Regulación constante de luz
-
Regulación constante de luz
-
Control de HVAC
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Desconexión forzosa
-
Desconexión forzosa
-
Zona de animales
-
Tipo de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Extensiones de entrada
-
Temperatura
-
Monitoreo de fondo
-
Conectable en red
-
Altura de montaje óptima
-
Altura de montaje óptima
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Interruptor de derivación
-
Alcance lateral
-
Acabado de superficie
-
Alcance frontal
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Mando a distancia
-
Mando a distancia
-
Con control remoto
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Con unidad de señalización
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Longitud del cable de conexión
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Corriente de arranque máxima
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Interruptor automático
-
Interruptor automático
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/NT4432-BTICINO-1000.jpg)
Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Livinglight - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/L4432-BTICINO-1000.jpg)
Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Livinglight - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/N4432-BTICINO-1000.jpg)
Detector de 3 hilos con neutro con exclusión Livinglight - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-L4431N-WEB-F.jpg)
Interruptor automático IR 2A Livinglight - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-NT4431N-WEB-F.jpg)
Interruptor automático IR 2A Livinglight - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4431N-WEB-F.jpg)
Interruptor automático IR 2A Livinglight - 1 módulo - Blanco
Sin IVA