-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Anchura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038230-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 0 - negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038231-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 1 - marrón
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038232-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 2 - rojo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 3 - naranja
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038234-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 4 - amarillo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038235-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 5 - verde
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038236-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 6 - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038237-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 7 - violeta
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 8 - gris
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 9 - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038220-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 0 - negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038222-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 2 - rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038224-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 4 - amarillo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038226-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 6 - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038227-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 7 - violeta
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 8 - gris
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 9 - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 3 - naranja
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038225-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 5 - verde
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038221-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 1 - marrón
Sin IVA