Filtros
Borrar todo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020770-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020770
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 36 módulos
231,73 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020772-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020772
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 dif. fijo - vertical - 36 módulos
224,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020722-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020722
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 dif. fijo - vertical - 24 módulos
223,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020720-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020720
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 24 módulos
220,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.