-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ejecución de la protección del motor
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Accesorio
-
Consumo de energía
-
1ª tensión de salida
-
Recambio
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Corriente máxima de salida 1
-
Función de disparo por cortocircuito
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con función de protección de fallo a tierra
-
Con función de protección de fallo a tierra
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Apto para funciones de seguridad
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Tensión de salida regulada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Protección contra cortocircuitos
-
Montaje directo posible
-
SIL según IEC 61508
-
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSIg
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSI
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LI
Sin IVA
Neutro externo para DMX³ 1600
Sin IVA
Módulo de salida programable para DMX³ 1600
Sin IVA
Alimentación externa 230 V~/= para DMX³ 1600
Sin IVA