-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de tensión de alimentación
-
1ª tensión de salida
-
2ª tensión de salida
-
3ª tensión de salida
-
Corriente máxima de salida 1
-
Función de disparo por cortocircuito
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Corriente máxima de salida 2
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente máxima de salida 3
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Valor nominal tensión de salida 2
-
Valor nominal tensión de salida 3
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Valor nominal corriente de salida 2
-
Valor nominal corriente de salida 3
-
Número de polos
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Voltaje de suministro de CC nominal
-
Tensión de salida regulada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Altura de la instalación
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP6 con pantalla táctil - LSIg
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP6 con pantalla táctil - LSI
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP4 con pantalla LCD - LSIg
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP4 con pantalla LCD - LSI
Sin IVA
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP4 con pantalla LCD - LI
Sin IVA
Alimentación externa 12 V= para DMX³
Sin IVA
Neutro externo para DMX³ talla 1 y 2
Sin IVA