-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028092-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 4P - In 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-028058-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028091-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 4P - In 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028065-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil)- 4P - In 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-028057-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028059-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 3P - In 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-028056-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 4P - ln 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/028052-LEGRAND-1000.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1600A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028053-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil), 3P - In 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-028047-WEB-R.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - seccionable (partemóvil)- 3P - In 1000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/028051-LEGRAND-1000.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/028050-LEGRAND-1000.jpg)
Seccionador de corte en carga DMX³-I 1600 - fijo - talla 0 - 3P - ln 1000A
Sin IVA