-
Ejecución como interruptor principal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 630A - 4P - sin disparo - mando lateral derecho
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 630A - 4P - sin disparo - mando frontal
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 630A - 3P - sin disparo - mando lateral derecho
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 630A - 3P - sin disparo - mando frontal
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 400A - 4P - sin disparo - mando lateral derecho
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 400A - 4P - sin disparo - mando frontal
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 400A - 3P - sin disparo - mando lateral derecho
Sin IVA
Interruptor-seccionador DPX-IS 630 - 400A - 3P - sin disparo - mando frontal
Sin IVA
Cerradura de bloqueo Ronis - para DPX-IS 630
Sin IVA