-
Impresión/marcado
-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Con interfaz DALI
-
Apto para montaje en pared
-
Calidad del material
-
Uso
-
Regulación constante de luz
-
Con cable de conexión
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Control de HVAC
-
Conexión forzada
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Ventana de control/salida de luz
-
Desconexión forzosa
-
Ventana de control/salida de luz
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Zona de animales
-
Tipo de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Extensiones de entrada
-
Temperatura
-
Monitoreo de fondo
-
Conectable en red
-
Ángulo de escaneo
-
Tipo de fijación
-
Altura de montaje óptima
-
Altura de montaje óptima
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Interruptor de derivación
-
Alcance lateral
-
Alcance lateral
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Campo de detección presencia máx.
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Alcance frontal
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Mando a distancia
-
Con control remoto
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Con unidad de señalización
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Longitud del cable de conexión
-
Apto para montaje en techo
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque mín.
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Interruptor automático
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-K4430-WEB-R.jpg)
Interruptor con sensor de movimiento IR Living Now - 2 hilos - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-K4432-WEB-R.jpg)
Interruptor automático IR Living Now - 3 hilos - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-K4431-WEB-R.jpg)
Interruptor automático IR Living Now - 3 hilos - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG17-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG17SL-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM17-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM17SL-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW17-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW17SL-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG16-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM16-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW16-WEB-R.jpg)
Frontal detectores Living Now - Blanco - 1 módulo
Sin IVA