Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Transparente
-
Consumo de energía
-
Material
-
Calidad del material
-
Control del app vía Bluetooth
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Tratamiento de superficie
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Atenuador de serie
-
Atenuador de serie
-
Extensiones de entrada
-
Memoria de valor luminoso
-
Memoria de valor luminoso
-
Device width
-
Utilizable con botón
-
Utilizable con botón
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Device height
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Utilizable con botón de radio
-
Utilizable con botón IR
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Brillo mínimo controlable
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Control voltage
-
Compatible IFTTT
-
Nominal power resistive load
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia máxima de LED
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/29-12-2023/03-45/LG-741354A-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741354A
Regulador universal con pulsador Valena Next sin neutro - 3W hasta 125W -Aluminio
141,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/29-12-2023/03-45/LG-741454A-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741454A
Regulador universal con pulsador Valena Next sin neutro - 3W hasta 125W -Dark
141,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/29-12-2023/03-45/LG-741254A-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741254A
Regulador universal con pulsador Valena Next sin neutro - 3W hasta 125W -Blanco
112,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741254-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741254
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Blanco
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741354-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741354
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Aluminio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-741454-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena Next
REF. 741454
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W - Dark
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.