Relé diferencial DELTA 96-s. Clase A
Sin IVA
Relé diferencial DELTA 72-F. Clase A
Sin IVA
Interfaz del repetidor RS485-RS485
Sin IVA
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 110V
Sin IVA
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 230-240Vca - 400V
Sin IVA
Descargador de sobretensiones fotovoltaica tipo 2 - 2 polos protegidos - 3 módulos - Imax 40 kA - 600V=
Sin IVA
Módulo 2 salidas NEMO96HD/HD+
Sin IVA
Instrumento multifunción NEMO 96HDLe 1-5A500VIMP
Sin IVA
Relé diferencial DELTA 72-s. Clase A
Sin IVA
Relé diferencial DELTA D4-F. Clase A
Sin IVA
Pie para fijación al suelo de las bornas VE aislantes
Sin IVA
Multifunción para aplicación en bt NEMO 72-b 3/4F5A450V
Sin IVA
Transformador de corriente con transductor integrado 10-100A4-20mA
Sin IVA
Central de medida EMDX³ Basic multifunción- salida por impulsos y Modbus RS485 - 96x96x60mm - Pantalla LCD
Sin IVA
Indicador digital multigama para conexión en redes ca/cc DGQ 96 P2K A-Vca/cc - 96x96mm
Sin IVA
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 2 módulos
Sin IVA
Transformador de corriente de núcleo abierto 1500/5 - 8VA
Sin IVA
Relé diferencial DELTA D4-s Clase A
Sin IVA
Transformador de corriente con transductor integrado 10-100A 4-20mA
Sin IVA
Interfaz de comunicación RS485-RS232
Sin IVA
Módulo con dos salidas analógicas EMDX³
Sin IVA
Módulo LONWORKS NEMO96HD/HD+
Sin IVA
Contador de energía CONTO D2 MONO DIRECT 63A 230V PULSE MID
Sin IVA
Medidor de energía CONTO D2 MONO DIRECTA 63A 230V 2TARIFA RS485 MID
Sin IVA