![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050490-WEB-L.jpg)
Enchufe de caucho con doble tomas frontal 2P+T 10/16A IK08. Color negro
Bases y clavijas
LEGRAND
Enchufe de caucho con doble tomas frontal 2P+T 10/16A IK08. Color negro
REF. 050490
EAN.
3414970756428
Enchufe doble de caucho resistente a usos severos 2x2P+T, 2 salidas frontales IP44 IK08, a prueba de golpes. Potencia máxima 3680W a 230V~ Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
12,31 €
/
1 piece
Embalaje:
4 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de la carcasa | Rectangular |
---|---|
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 2 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas corriente de dispositivo frío | 0 |
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 | 0 |
Número de enchufes tipo NEMA | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Interruptor diferencial | No |
Número de enchufes multi-estándar universales | 0 |
Filtro EMC | No |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Con tapa | Si |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9005 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Inserto central girado | No |
Angle rotated central insert | Other |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
MEEI-UP 69257701 0001
(0.11 Mo)
Certificado
OC / CB-693649
(0.5 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69266623 0001
(0.92 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN