Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-423827-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX³
REF. 423827
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP fixes
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-423828-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX³
REF. 423828
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP avec diff.
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423826-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX³
REF. 423826
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 250HP
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423829-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX³
REF. 423829
Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.