-
Con fuente de luz
-
Equipo de vigilancia
-
Material de carcasa
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Tipo de indicador
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Longitud
-
Apto para circuito continuo
-
Tipo de montaje
-
Tiempo nominal de operación
-
Tiempo nominal de operación
-
Portalámparas
-
Lámpara
-
Sistema de alimentación
-
Calidad de batería
-
Material de la cubierta
-
Altura/profundidad
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Temperatura de color
-
Temperatura de color
-
Color de la carcasa
-
Clase de protección
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Anchura
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack2)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack2
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Peso de un elemento individual (Pack2)
-
Ubicación de Pack2
-
Tipo reglamentario (Pack2)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 2h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 450 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-661243-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-661241-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 100 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 70 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-661242-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 150 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-661244-WEB-R.jpg)
Luminaria de emergencia URA34 LED - 350 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente