-
Transparente
-
Tipo
-
Transparente
-
Tipo
-
Tipo
-
Dirección de codificación
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Sobreimpresión
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038734-WEB-R.jpg)
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038733-WEB-R.jpg)
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038732-WEB-R.jpg)
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038731-WEB-R.jpg)
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038725-WEB-R.jpg)
Etiqueta adhesiva de señalización - para Logicab 2 - placa de identificación 89x29mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039500-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de etiquetas borna Viking 3 - vírgenes - paso 5mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039501-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de etiquetas borna Viking 3 - vírgenes - paso 6mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039502-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de etiquetas borna Viking 3 - vírgenes - paso 8mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038715-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 70x15mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038747-WEB-R.jpg)
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038704-WEB-R.jpg)
Etiqueta triangular adhesiva - para Logicab 2 - 50mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038728-WEB-R.jpg)
Etiqueta en blanco - para Logicab 2 - 17 x 26mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038714-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 37x9,5mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038717-WEB-R.jpg)
Portaetiquetas para cables - para Logicab 2 ref 0 387 15 - 88x15mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038709-WEB-R.jpg)
Etiqueta para auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - 34,6x11,4mm - + 0 385 17
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038716-WEB-R.jpg)
Portaetiquetas para cables - para Logicab 2 ref 0 387 14 - 50x10mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038744-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen borna de unión Viking 3 - para Logicab 2 - bornas de paso de 6
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038512-WEB-R.jpg)
Etiqueta auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - Blanco - modelo grande
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038712-WEB-R.jpg)
Etiqueta para Memocab 4x30mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038507-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen adhesiva - para Logicab 2 - 17,5x8mm - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038509-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen Duplix - para Logicab 2 - 2 etiquetas blancas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038511-WEB-R.jpg)
Etiqueta auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - Blanco - modelo pequeño
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037712-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas para cables Memocab - L. marcaje 20mm (8 identificaciones)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-038711-WEB-R.jpg)
Etiqueta para Memocab 4x18mm
Sin IVA