Pasar al contenido principal
Logo print

Extension Pack para conectar una habitación adicional Valena Next with Netatmo - Aluminio

Valena Next w/Netatmo LEGRAND

Extension Pack para conectar una habitación adicional Valena Next with Netatmo - Aluminio

REF. 741835 EAN. 3414971404014

El Extension Pack para conectar una habitación adicional le permite ampliar su instalación conectada existente.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
181,80 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para regulación No
Apto para pulsador No
Apto para interruptores de persiana No
Apto para interruptor de persianas No
Apto para interruptores de persiana/enrollables No
Apto para interruptor No
En carcasa Si
En la carcasa del tubo de conexión No
Con módulo/tablero No
Suministro de corriente 230 V CA
Modo de botón No
Operación de conmutación Si
Con radio transmisor de mano Si
Con dispositivo de codificación de radio No
Con pulsador inalámbrico No
Número de relés 1
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Tipo de fijación Montaje con gancho y tornillo
Color Aluminio
Número RAL (similar) 7040
Transparente No
Apto para el grado de protección (IP) IP40
Grado de protección (NEMA) Otros
Radiofrecuencia 2400 MHz
Modulación FM
Sistema de códigos secuencial Si
Número de comandos 0
Compatible con Apple HomeKit Si
Compatible con Google Assistant Si
Compatible con Amazon Alexa Si
Compatible IFTTT No
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento 5-45 °C
Temperatura de almacenamiento 0-45 °C
Consumo en modo de espera 0.1 mA
Neutro obligatorio Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Tratamiento antibacteriano No
Contiene pila y/o acumulador Si
Designación IEC CR 2032
Pila o acumulador (Pack1) Acumulador (no recargable)
Estado de la batería Litio
Número de Pack1 1
Número de elementos individuales (Pack1) 1
Peso de un elemento individual (Pack1) 3 g
Ubicación de Pack1 El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1) P : Portátil (formato estándar)
Objeto conectado Si
Método de operación Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones App Store , Google Play Store
Medio de programación Aplicaciones para smartphone
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Con comando por voz Si
Asistentes de voz compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nombre de la aplicación Home + Control
Product use function Energy and lighting management
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE11258_BE.pdf pdf (3 Mo)
Manual de uso
LE11258_ES.pdf pdf (1.52 Mo)
2 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)