Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal módulo 6 pulsadores 2 columnas SERIE 7

Serie 7 TEGUI

Frontal módulo 6 pulsadores 2 columnas SERIE 7

REF. 375260 EAN. 8424748752601

Frontal para módulo de pulsadores de la SERIE7 diseñados con 6 pulsadores y 2 columnas. Componente para instalación videoportero.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
17,50 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 1
Dirección de montaje Vertical
Número de unidades horizontales 1
Número de unidades verticales 1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 1
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para instalación incorporada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión Si
Material Metal
Calidad del material Aluminio
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Anodizado
Acabado de superficie Mate
Color Aluminio
Transparente No
Con tapa abatible Si
Clase de protección (IP) IP54
Tipo de fijación Montaje con abrazadera
Width 133 mm
Height 97.5 mm
Profundidad 11 mm
Built-in width 2 mm
Altura de la instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -25-55 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable