Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 1,5A
Complementos modulares
LEGRAND
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 1,5A
REF. 146722
EAN.
3414970971562
15 a 92 W - Consumo en vacío inferior a 0,3W -Tensión de salida regulable Tensión de entrada: 100 a 240 V~ Tensión de salida: 24 V= - Potencia nominal: 36W - Intensidad nominal: 1,5A - Rango de salida(V): 21,6 a 29 - 2 módulos 17,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
127,90 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 21.6-29 V |
Corriente máxima de salida 1 | 1.5 A |
Tensión de salida ajustable | Si |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 1.5 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 100-240 V |
Tensión de salida regulada | Si |
Potencia suministrada | 36 W |
Estabilizado | Si |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | No |
---|---|
Apto para instalación en serie | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Montaje directo posible | No |
Anchura | 35 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 54.5 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |
Temperatura de funcionamiento | -30-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN