Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
1ª tensión de salida
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Corriente máxima de salida 1
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión de salida ajustable
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Valor nominal tensión de salida 1
-
Apto para funciones de seguridad
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Valor nominal corriente de salida 1
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Tensión de salida regulada
-
Potencia suministrada
-
Power output
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 146722
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 1,5A
127,90 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 146711
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 12 Vcc - 2A
119,81 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 146721
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 0,63A
98,39 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.