Pasar al contenido principal
Logo print

Funda porta planos adhesiva - para caja XL³ 125

XL³ 125 LEGRAND

Funda porta planos adhesiva - para caja XL³ 125

REF. 401844 EAN. 3245064018449

Funda adhesiva para conservar documentos en el interior de la caja.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
20,89 € / unidad Embalaje: 2 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Soporte del diagrama de cableado
Material Plástico
Apto para la anchura de construcción de la caja 230 mm
Color Otros
Número RAL 9003
Transparente No
Fijación autoadhesiva Si
Altura 234 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 39 mm

Documentación

1 documento
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-675993 (2.25 Mo)