-
Número de ventiladores
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Material
-
Material
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Tipo de tensión
-
Para número máximo de ventiladores
-
Para número máximo de ventiladores
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Método de montaje
-
Ventilador de circulación
-
Método de montaje
-
Ventilador de circulación
-
Poder de medición
-
Poder de medición
-
Poder de medición
-
Ventilador de techo
-
Con filtro incorporado
-
Con filtro incorporado
-
Con filtro
-
Con filtro
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Apto para montar en pared
-
Apto para montar en pared
-
Acabado de superficie
-
Color
-
Grado de protección (IP)
-
Grado de protección (IP)
-
Color
-
Grado de protección (IP)
-
Grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Número RAL
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Versión de EMC
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos

Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm
Sin IVA

Rejilla plástica de ventilación - IP54 - RAL 7035 - 150 x 150mm - con filtro G3
Sin IVA

Aireador para cajas - IP44 IK08 - Ø perforación 30,5mm
Sin IVA

Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
Sin IVA

Conjunto de conexión interna 160 m³/h
Sin IVA

Aireador para cajas - IP 43 - IK 07 - Para puesta en atmósfera - Poliamida 6 gris - Ø de perforación 18,5mm
Sin IVA

Aireador para cajas - IP 43 - IK 07 - Para puesta en atmósfera - Poliamida 6 gris - Ø de perforación 29mm
Sin IVA

Ventilador 120/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla plástica - IP54 IK08
Sin IVA