![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046570-WEB-R.jpg)
Gestor de cables 19 '' con tapa - 1 U para rack de cableado abierto
LCS
LEGRAND
Gestor de cables 19 '' con tapa - 1 U para rack de cableado abierto
REF. 046570
EAN.
3245060465704
Panel de gestión de cables de 19 pulgadas con tapa para rack de 19 pulgadas 1U.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
313,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Panel de cableado |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | Si |
Anchura | 482 mm |
Longitud | 172 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
---|---|
Color | Negro |
Profundidad | 172 mm |
Equipado con puerta o cubierta | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN