![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031559-LEGRAND-1000.jpg)
Grapillones Fixfor para cable de Ø10, longitud 30mm - Blanco
Accesorios de instalación
LEGRAND
Grapillones Fixfor para cable de Ø10, longitud 30mm - Blanco
REF. 031559
EAN.
3245060315597
Pinza Fixfor blanca para cable redondo de Ø10mm con punta de Ø1,8mm y 30mm de longitud - cumple con la norma EN 61914.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
12,90 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma | Redondo |
---|---|
Suitable for diameter | 10-10 mm |
Doble abrazadera | No |
Con clavo | Si |
Nail length | 30 mm |
Diámetro del clavo | 1.8 mm |
---|---|
Clavo de acero endurecido | No |
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |