-
Material
-
Flexible
-
Longitud
-
Paso de ranura
-
Anchura de ranura
-
Ejecución de la pared lateral
-
Autoextinguible
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636025-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 120x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636022-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 100x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636018-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 80x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636014-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 60x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636017-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 80x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636016-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 80x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636009-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 40x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/636013-LEGRAND-600.jpg)
Canaleta Lina25 60x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/636012-LEGRAND-600.jpg)
Canaleta Lina25 60x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636008-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 40x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636011-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 60x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636002-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 25x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636007-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 40x60mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636006-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 40x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636005-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 40x25mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636001-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 25x40mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-636000-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 25x25mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Sin IVA