-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Con protección de sobrecarga térmica
-
Sensible a fallo de fase
-
Técnica de liberación
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Potencia de funcionamiento nominal a 230 V CA-3
-
Ejecución del elemento accionador
-
Ejecución del elemento accionador
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Construcción del dispositivo
-
Con interruptor auxiliar integrado
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Número de polos
-
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA
-
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA
-
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA
-
Corriente límite nominal de cortocircuito en la corriente de corte a 400 V CA
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 63A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 50A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 40A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 32A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 26A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 22A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 17A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 13A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 10A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 32A - 15 kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 26A - 15 kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 22A - 15 kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 17A - 20 kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 13A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 10A - 50kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 1A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 1,6A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 2,5A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 4A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 6A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 8A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 0,63A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 0,16A - 100kA
Sin IVA
Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 0,25A - 100kA
Sin IVA