
Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - módulo básico
MyHOME_Up
BTICINO
Interfaz de contacto MyHOME - 2 contactos - módulo básico
REF. 3477
EAN.
8012199653136
Interfaz de control del módulo básico con 2 contactos independientes para el control de 2 actuadores para cargas de función única, o 1 actuador para cargas de función doble (persianas).
Garantía 3 años
143,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Método de montaje | Apto para canal |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Modelo | Expansión |
---|---|
Con indicador LED | Si |
Número de entradas | 2 |
Con conexión de bus | Si |
Voltaje de entrada | No |
Corriente de entrada | No |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN