Interfaz del repetidor RS485-RS485
IME
LEGRAND
Interfaz del repetidor RS485-RS485
REF. IF2E003
EAN.
8032826033889
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
473,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Acoplador de medios |
Tipo de montaje | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Con indicador LED | Si |
---|---|
Actualizable | No |
Tensión de servicio | 230-230 V |
Protocolo | Otros |
Dependiente del proveedor | No |
Visualización | No |
Servidor Web | No |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN