![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028033-WEB-R.jpg)
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1250A
DMX³
LEGRAND
Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1250A
REF. 028033
EAN.
3414970717245
Interruptores DMX³ 1600 hasta 1600A - fijo - lcu 50kA - talla 0 - Incluye 4 contactos auxiliares NA/NC y junta de puerta - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
14 062,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 1250 A |
---|---|
Tensión nominal | 230-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 50 kA |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | No |
Apto para montaje en carril DIN | No |
Montaje en rail DIN opcional | No |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
Con alarma activada | Si |
---|---|
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Detrás |
Ejecución del elemento accionador | Botón pulsador |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
9 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN