Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1600A

DMX³ LEGRAND

Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - lcu 50kA - talla 0 - 4P - ln 1600A

REF. 028034 EAN. 3414970717252

Interruptores DMX³ 1600 hasta 1600A - fijo - lcu 50kA - talla 0 - Incluye 4 contactos auxiliares NA/NC y junta de puerta - Debe pedirse obligatoriamente con una unidad de protección montada en fábrica.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
16 780,66 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Intensidad nominal permanente Iu 1600 A
Tensión nominal 230-690 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V 50 kA
Construcción del dispositivo Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada No
Apto para montaje en carril DIN No
Montaje en rail DIN opcional No
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 0
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 0
Con alarma activada Si
Con liberación de baja tensión integrada Si
Número de polos 4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión Detrás
Ejecución del elemento accionador Botón pulsador
Aparato completo con dispositivo de protección Si
Accionamiento motorizado integrado No
Accionamiento motorizado opcional No
Clase de protección (IP) IP30

Documentación

9 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
028006.dwg dwg (0.17 Mo)
2 documentos
Software
Software